??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113857 - Federscharniere 50 mm
Stückliste
71-1-3857
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3857
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Dekor
raw
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
9 mm
NOTE
Ausführung
Feder schließend, Bezinal Stahl
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
22 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30294-federscharniere-50-mm.html