??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113860 - Scharniere mit Öffnungsfeder 120 mm
Stückliste
71-1-3860
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3860
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Dekor
raw
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
ohne Bohrung
WEIGHT
Gewicht
45 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30299-scharniere-mit-oeffnungsfeder-120-mm.html