??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7113863 - Charnières à ressort fermant 120 mm
Nomenclature
71-1-3863
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3863
MATERIAL
Matière
alu 5754
FINISH
Finition
brut
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
F
22.7 mm
NOTE
Note
percée
G
60 mm
WEIGHT
poids
45 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30302-charnieres-a-ressort-fermant-120-mm.html