??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7113879 - Scharniere mit Öffnungsfeder 120 mm
Stückliste
71-1-3879
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3879
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
120 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
F
22.7 mm
NOTE
Ausführung
mit M5 Bolzen
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
94 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/35347-scharniere-mit-oeffnungsfeder-120-mm.html