??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
71ERD16 - Earthing sleeve with flat steel
Bill of material
71 EB F40.01-0400
CNSORDERNO
Article number
M
Diameter
M16
LS
Conductor cross-section
200 mm²
BL
Width
40 mm
TL
Length
5 mm
L
Length
mm
B
Width
mm
D
Diameter
50 mm
LH
Sleeve length
53 mm