??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-263/001-040 à 721-265/001-040 - Connecteur mâle THR, Broche à souder 1,2 x 1,2 mm, Droit, 100% protégé contre l'inversion, Contact terre avancé, Pas 7,5 mm
Nomenclature
721-263/001-040
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.40 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02