??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7213733 - 3-teiliges Scharnier zum Verschrauben 49 mm
Stückliste
72-1-3733
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-3733
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
49 mm
B
10 mm
C
16 mm
D
22 mm
E
20 mm
WEIGHT
Gewicht
130 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25580-3-teiliges-scharnier-zum-verschrauben-49-mm.html