??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7213733 - Charnières 3 éléments à visser 49 mm
Nomenclature
72-1-3733
PREVIEW
REF
Référence
72-1-3733
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
49 mm
B
10 mm
C
16 mm
D
22 mm
E
20 mm
WEIGHT
poids
130 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25580-charnieres-3-elements-a-visser-49-mm.html