??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7213753 - Charnière laiton pour porte vitrée
Nomenclature
72-1-3753
PREVIEW
REF
Référence
72-1-3753
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
black zinc plated
A
25 mm
B
48.5 mm
D
4 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
WEIGHT
poids
53 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25531-charniere-laiton-pour-porte-vitree.html