??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7213856 - Charnière 3 éléments à visser 36 mm
Nomenclature
72-1-3856
PREVIEW
REF
Référence
72-1-3856
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
36 mm
B
6.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
poids
70 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25582-charniere-3-elements-a-visser-36-mm.html