??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214137 - Charnières à friction réglable petite dimension
Nomenclature
72-1-4137
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4137
MATERIAL
Matière
alu 6060 T5
FINISH
Finition
anodisé noir
A
30 mm
B
35 mm
C
3.3 mm
D
8 mm
TORQUE
Couple
0 - 1 N.m N.m
WEIGHT
poids
10 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25229-charnieres-a-friction-reglable-petite-dimension.html