??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214137 - Kleine Drehmomentscharniere
Stückliste
72-1-4137
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4137
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
30 mm
B
35 mm
C
3.3 mm
D
8 mm
TORQUE
Drehmoment
0 - 1 N.m N.m
WEIGHT
Gewicht
10 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25229-kleine-drehmomentscharniere.html