??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7214145 - Charnières à friction réglable grande dimension
Nomenclature
72-1-4145
PREVIEW
REF
Référence
72-1-4145
MATERIAL
Matière
6060 T5 alu
FINISH
Finition
clear anodised
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
TORQUE
Couple
0 - 5 N.m N.m
NOTE
Note
fixation par vis CHC M6
WEIGHT
poids
66 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25231-charnieres-a-friction-reglable-grande-dimension.html