??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214148 - Grosse Drehmomentscharniere
Stückliste
72-1-4148
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4148
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
TORQUE
Drehmoment
0 - 5 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Befestigung mit M6 Bolzen
WEIGHT
Gewicht
78 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25234-grosse-drehmomentscharniere.html