??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7219000 - Fitschbänder aus Zamak 64 x 33 mm
Stückliste
72-1-9000
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-9000
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
schwarz
A
64 mm
B
33 mm
C
17.5 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
140 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26112-fitschbaender-aus-zamak-64-x-33-mm.html