??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7219003 - Fitschbänder aus Zamak 64 x 50 mm
Stückliste
72-1-9003
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-9003
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
64 mm
B
50 mm
C
17.5 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
230 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26115-fitschbaender-aus-zamak-64-x-50-mm.html