??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7219003 - Paumelles en zamak 64 x 50 mm
Nomenclature
72-1-9003
PREVIEW
REF
Référence
72-1-9003
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
black
A
64 mm
B
50 mm
C
17.5 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
230 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26115-paumelles-en-zamak-64-x-50-mm.html