??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-612 - Bloque potencial, Impresión 1-24, con 2 bornas de alimentación y placa final incluida, Color de peines uniformemente gris, Marcaje de cámaras en línea vertical, para matrices 19", Versión estrecha
Lista de materiales
726-612_HI
BESTNR
Item-No.
726-612
BEZEICHNUNG
Designación
Bloque potencial, 2.5 mm², 24 A, gris oscuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 10 mm
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
HOEHE
Altura
132.00 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
84.20 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
250.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08