??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
726-612 - Potentialblock, Aufdruck 1-24, mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte, Kammerfarbe einheitlich weiß, Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie, für 19"-Gestelle, Schmale Bauform
Stückliste
726-612_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
726-612
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Potentialblock, 2.5 mm², 24 A, dunkelgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 10 mm
STROM
Strom
24 A
HOEHE
Höhe
132.00 mm
BREITE
Breite
34.60 mm
TIEFE
Tiefe
84.20 mm
FARBE
Farbe
dunkelgrau
GEWICHT
Gewicht
250.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08