??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-632 - Matrici di ripartizione equipotenziale, Marcatura 1-24, con 2 moduli d'ingresso compr. piastra terminale, Colore dei moduli: blu, Numerazione dei moduli sistemata verticalmente, per telai da 19", Versione slimline
Lista materiale
726-632
BESTNR
Codice art.
726-632
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
STROM
Corrente
24 A
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
34.60 mm
TIEFE
Profondita
84.20 mm
FARBE
Colore
dunkelgrau
GEWICHT
Peso
250.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08