??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
726-661 - Bloc du potentiel, impression 1-24, avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse, couleurs de peigne blanc uni, Repérage du peigne en ligne vertical, pour racks 19', mode de construction étroitement
Nomenclature
726-661_HI
BESTNR
No de produit
726-661
BEZEICHNUNG
Désignation
Bloc du potentiel, 16 mm², 76 A, gris foncé
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
16-17 mm
STROM
ampérage
76 A
HOEHE
Hauteur
132.00 mm
BREITE
Largeur
34.60 mm
TIEFE
Profondeur
80.70 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
220.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-04