??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-671 - Matrici di ripartizione equipotenziale, Marcatura 1-24, con 1 modulo d'ingresso compr. piastra terminale, Colore dei moduli: giallo-verde, Numerazione dei moduli sistemata verticalmente, per telai da 19", Versione slimline
Lista materiale
726-671_HI
BESTNR
Codice art.
726-671
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrici di ripartizione equipotenziale, 16 mm², 24 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
16 - 17 mm
HOEHE
Altezza
132.00 mm
BREITE
Larghezza
34.60 mm
TIEFE
Profondita
80.70 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
220.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08