??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-672 - Bloque potencial, Impresión 1-24, con 2 bornas de alimentación y placa final incluida, Color de peines uniformemente verde-amarillo, Marcaje de cámaras en línea vertical, para matrices 19", Versión estrecha
Lista de materiales
726-672_HI
BESTNR
Item-No.
726-672
BEZEICHNUNG
Designación
Bloque potencial, 16 mm², gris oscuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
16 - 17 mm
HOEHE
Altura
132.00 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
80.70 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
264.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08