??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-800 - Panel matricial de distribución, 32 polos, sin impresión, Colores de peines uniformemente azul, para matrices 19"
Lista de materiales
726-800_HI
BESTNR
Item-No.
726-800
BEZEICHNUNG
Designación
Panel matricial de distribución, 1.5 mm², 10 A, gris oscuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
P
Número de polos
32
HOEHE
Altura
131.90 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
33.40 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
120.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08