??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7273329 - Charnières laiton 4 charnons broche amovible
Nomenclature
72-7-3329
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3329
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
chrome plated
A
40 mm
B
7.5 mm
C
10 mm
D
3.9 mm
E
5 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier nickelé
F
20 mm
WEIGHT
poids
30 g
S
3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25444-charnieres-laiton-4-charnons-broche-amovible.html