??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7273329 - Messingscharniere mit losem Stift - 4 Gelenkteile
Stückliste
72-7-3329
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3329
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
chrome plated
A
40 mm
B
7.5 mm
C
10 mm
D
3.9 mm
E
5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl vernickelt
F
20 mm
WEIGHT
Gewicht
30 g
S
3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25444-messingscharniere-mit-losem-stift-4-gelenkteile.html