??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7273330 - 3-teiliges Messingscharnier mit losem Stift
Stückliste
72-7-3330
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3330
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
45 mm
B
7.5 mm
C
10 mm
D
3.9 mm
WEIGHT
Gewicht
40 g
S
2.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25447-3-teiliges-messingscharnier-mit-losem-stift.html