??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7273332 - Charnières laiton 4 charnons broche amovible
Nomenclature
72-7-3332
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3332
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
chrome plated
A
80 mm
B
12 mm
C
16 mm
D
7 mm
E
9.6 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
laiton chromé
F
40 mm
WEIGHT
poids
190 g
S
4.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25446-charnieres-laiton-4-charnons-broche-amovible.html