??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7273332 - Messingscharniere mit losem Stift - 4 Gelenkteile
Stückliste
72-7-3332
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3332
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
chrome plated
A
80 mm
B
12 mm
C
16 mm
D
7 mm
E
9.6 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Messing verchromt
F
40 mm
WEIGHT
Gewicht
190 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25446-messingscharniere-mit-losem-stift-4-gelenkteile.html