??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7273333 - 4-teiliges großes Messingscharnier mit losem Stift
Stückliste
72-7-3333
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3333
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
100 mm
B
12 mm
C
16 mm
D
7 mm
WEIGHT
Gewicht
235.7 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25448-4-teiliges-grosses-messingscharnier-mit-losem-stift.html