??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7273333 - Charnière laiton 4 charnons grand modèle broche amovible
Nomenclature
72-7-3333
PREVIEW
REF
Référence
72-7-3333
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
chromé
A
100 mm
B
12 mm
C
16 mm
D
7 mm
WEIGHT
poids
235.7 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25448-charniere-laiton-4-charnons-grand-modele-broche-amovible.html