??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7273725 - Brass hinge - 30 x 98.5 mm
Bill of material
72-7-3725
PREVIEW
REF
Reference
72-7-3725
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Finish
chrome plated
A
30 mm
B
98.5 mm
C
3 mm
D
4 mm
WEIGHT
weight
56.5 g
S
4 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25440-brass-hinge-30-x-98-5-mm.html