??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
7274250 - Charnières à friction unidirectionnelle - couple constant 9 N.m par paire
Nomenclature
72-7-4250
PREVIEW
REF
Référence
72-7-4250
MATERIAL
Matière
aluminium
FINISH
Finition
anodisé
A
77.5 mm
B
60 mm
C
16 mm
D
21 mm
TORQUE
Couple
9 N.m / paire N.m
NOTE
Note
friction dans le sens horaire##NewLine##vendue par paire
WEIGHT
poids
270 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30199-charnieres-a-friction-unidirectionnelle-couple-constant-9-n-m-par-paire.html