??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7274251 - Fitschband mit Reibungseffekt in einer Richtung - Kontantes Drehmoment 9N.m / paar
Stückliste
72-7-4251
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-4251
MATERIAL
Material
aluminium
FINISH
Dekor
anodised
A
77.5 mm
B
60 mm
C
16 mm
D
21 mm
TORQUE
Drehmoment
9 N.m / Paar N.m
NOTE
Ausführung
Reibung gegen den Uhrzeigersinn /Paarweise erhältlich
WEIGHT
Gewicht
270 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30200-fitschband-mit-reibungseffekt-in-einer-richtung-kontantes-drehmoment-9n-m-paar.html