??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
733-362/105-604 à 733-372/105-604 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) broche à souder coudée, 0.8x0.8 mm Pas 2,5 mm/0,098 in 100% protégé contre l'inversion Sens d'enfichage parallèle au circuit imprimé avec parois latérales technique Reflow longueur de la broche à souder 2,4
Nomenclature
733-366/105-604
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
RM
Pas
2.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
7.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.90 mm
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02