??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
734-639 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
734-639_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
734-639
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Zugentlastungsgehäuse, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
RM
Rastermaß
3.81 mm
P
Polzahl
9
HOEHE
Höhe
14.40 mm
BREITE
Breite
37.30 mm
TIEFE
Tiefe
33.70 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
5.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92