740621002
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
VHDM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/vhdm/74062.prj},{NB=740621002},{SHA256=s5RjjivLWikppYzhmROwjNeiifyerJ0mfdZrqSrqQFY=},{INAME=00030__740621002},{PN=740621002},{DESC=2.00mm Pitch VHDM Single-Ended Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8 Rows, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 80 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm},{APPLICATION=Backplane},{CIRCUITS=80},{CURRENT=3.0},{DR=3125},{PAIRS=Open Pin Field},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
74062
Bill of material
740621002
PN
Part Number
740621002
740621002
DESC
Description
2.00mm Pitch VHDM Single-Ended Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8 Rows, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 80 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm
2.00mm Pitch VHDM Single-Ended Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 8 Rows, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, 80 Circuits, 10 Columns, Pin Length 6.25mm
APPLICATION
Application
Backplane
CIRCUITS
Circuits
80
80
CURRENT
Maximum Current
3.0
A
DR
Data Rate
3125
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
Open Pin Field
ORIENTATION
Orientation
Vertical