??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
745-601/011-000 - PCB TERMINAL STRIP 4 SOLDER PINS/POLE 1 POLE PIN SPACING 15 MM / 0.591 IN
Lista materiałowa
745-601/011-000
BESTNR
Nr zamówienia.
745-601/011-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 06 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76 A
RM
raster
15.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
27.00 mm
BREITE
szerokość
36.00 mm
TIEFE
głębokość
33.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2,2 + 0,1 mm
GEWICHT
masa
0.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01