??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
752-9400 - Ordinateur Edge, 2 x ETHERNET, 4 x USB, HDMI, DP, 4GB RAM, 64GB FLASH
Nomenclature
752-9400
BESTNR
No de produit
752-9400
BEZEICHNUNG
Désignation
Ordinateur Edge
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
150.00 mm
BREITE
Largeur
40.00 mm
TIEFE
Profondeur
105.00 mm
GEWICHT
Poids
1309.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1