카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
7521A-3/4x1/4
Spraying Systems
US 단위
Split Eyelet Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/split_eyelet/7521.prj},{NB=7521A-3/4x1/4},{PN=7521A-3/4x1/4},{DWGNO=7526},{MO=7521},{MAT=A = Brass},{SN=Split-Eyelet Connectors},{PRA=3},{IC= 3/4 },{OC= 1/4 },{OCG=Female},{OCTT=NPT},{MINP=},{MAXP=250},{ICN= 3/4 },{OCN= 1/4 },{PS= 3/4 },{W=2.13},{D=0.28},{L=1.16},{WE=3},{CM=Y},{CPN=7521A-3/4x1/4stp},{COMM=A = Brass},{VERS=2},{H1=0.8580},{H2=1.2020},{THD=0.5400},{H3=1.2650},{H4=0.5550},{H5=0.100},{H6=0.000},{H7=0.000},{TRANS=0.000},{ROT=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
7521 - 스플릿 아이렛
BOM
7521A-3/4x1/4
PN
부품 번호
7521A-3/4x1/4
7521A-3/4x1/4
MAT
재질 타입
A = 황동
A = 황동
SN
시리즈명
스플릿 아이렛 커넥터
IC
인입구 연결 크기
3/4
3/4
OC
배출구 연결 크기
1/4
1/4
OCG
배출구 연결 젠더
암
암
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
NPT
MAXP
최대 압력
250
psi
PS
파이프 크기
3/4
3/4
W
2.13
2.13
인치
D
0.28
인치
L
1.16
1.16
인치
WE
총 중량
3
3
oz.