??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
753-502 - morsetto d'uscita per 2 canali analogici DC 24 V 2.0 A COMMUTAZIONE DEL POSITIVO PROTETTO CONTRO IL CORTO CIRCUITO
Lista materiale
753-502
BESTNR
Codice art.
753-502
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
24 V DC 2,0 A
GEWICHT
Peso
43.041 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04