??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
753-540 - 4-Kanal Digital Ausgangsklemme AC 120 (230) V positiv schaltend
Stückliste
753-540
BESTNR
Bestell-Nr.
753-540
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
120 (230) V 0.25 A
GEWICHT
Gewicht
41.446 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01