??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754793 - LK-GSPO 65K
Stückliste
754793
LK_GSPO_65K
LK-GSPO 65K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754793
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LK-GSPO 65K
EAN
4047526114688
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
65 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
350 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
350350 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
90 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.948 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein