??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
757-164 - Module répartiteur pour capteurs/actionneurs avec indice de protection IP 67 6 pôles 4 pôles Connexion M 23
Nomenclature
757-164
BESTNR
No de produit
757-164
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
34.00 mm
BREITE
Largeur
60.00 mm
TIEFE
Profondeur
123.00 mm
GEWICHT
Poids
195.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
6-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19