??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
75SRP/EE MHD - "TR" polyurethane transpallet rollers, fixed bracket type "EE MHD"
Bill of material
758301
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
55 mm
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description