761653104
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76165.prj},{NB=761653104},{SHA256=NMymiww0M8aiZ8mr6XlGV8s92woBdmpLCm2K1FhAlSk=},{INAME=00091__761653104},{PN=761653104},{DESC=Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free},{APPLICATION=Conventional},{CIRCUITS=90},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 177
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76165
Bill of material
761653104
PN
Part Number
761653104
761653104
DESC
Description
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Conventional
Conventional
CIRCUITS
Circuits
90
90
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Vertical