764103117
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76410.prj},{NB=764103117},{SHA256=3Ey0w6+SyaBIE8ml6klH/x6FQFvgjuw8tmc5CRXNDKw=},{INAME=00021__764103117},{PN=764103117},{DESC=Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Male Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Keying Orientation A, Lead-Free},{APPLICATION=Coplanar},{CIRCUITS=90},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76410
Bill of material
764103117
PN
Part Number
764103117
764103117
DESC
Description
Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Male Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Keying Orientation A, Lead-Free
Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Male Header, Left Guide, Open Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Keying Orientation A, Lead-Free
APPLICATION
Application
Coplanar
Coplanar
CIRCUITS
Circuits
90
90
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle