764503107
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76450.prj},{NB=764503107},{SHA256=CuCVHZHG3TB0pNKgc8SVZ/xP79kBSAOWUHDZLbqiDzw=},{INAME=00665__764503107},{PN=764503107},{DESC=Impact 100 Ohm 2 Pair Right-Angle Male Header, Left Guided, Open Endwall, 10 Columns, 60 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free},{APPLICATION=Coplanar},{CIRCUITS=60},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=2},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76450
Bill of material
764503107
PN
Part Number
764503107
764503107
DESC
Description
Impact 100 Ohm 2 Pair Right-Angle Male Header, Left Guided, Open Endwall, 10 Columns, 60 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 2 Pair Right-Angle Male Header, Left Guided, Open Endwall, 10 Columns, 60 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Coplanar
CIRCUITS
Circuits
60
60
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle