765001838
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76500.prj},{NB=765001838},{SHA256=WHgKA6Anxlc/AvsIhHrTvPsupMUR/BWr4WtDjjKKbuk=},{INAME=00023__765001838},{PN=765001838},{DESC=Impact 100 Ohm 4 Pair RAM Right-Angle Header, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free},{APPLICATION=Coplanar},{CIRCUITS=96},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76500
Bill of material
765001838
PN
Part Number
765001838
765001838
DESC
Description
Impact 100 Ohm 4 Pair RAM Right-Angle Header, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 4 Pair RAM Right-Angle Header, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Coplanar
Coplanar
CIRCUITS
Circuits
96
96
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
Right Angle