768491825
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/76849.prj},{NB=768491825},{SHA256=/MvwQE8ysf8h4EPWkb0WqZXI5UVAvgHH8PiHT/CYxdg=},{INAME=00808__768491825},{PN=768491825},{DESC=Impact 100 Ohm 4 Pair Vertical Orthogonal Header, Unguided, Dual Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Midplane},{CIRCUITS=96},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
76849
Bill of material
768491825
PN
Part Number
768491825
768491825
DESC
Description
Impact 100 Ohm 4 Pair Vertical Orthogonal Header, Unguided, Dual Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 4 Pair Vertical Orthogonal Header, Unguided, Dual Endwall, 8 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Midplane
CIRCUITS
Circuits
96
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical